Pubblica i tuoi prodotti
GP70/55S Caminetto a gas – Modello a 3 lati
GP70/55S Caminetto a gas – Modello a 3 lati

    GP70/55S Caminetto a gas – Modello a 3 lati

    Kalfire GP70/55S Caminetto a gas – Modello a tre lati
    Il Kalfire GP70/55S è un caminetto a gas chiuso con l’innovativo bruciatore brevettato Prestige, progettato per offrire efficienza, stile e un’esperienza di fuoco estremamente realistica. Indipendentemente dalle dimensioni o dallo stile del vostro interno, questo modello a tre lati si integra perfettamente aggiungendo un elemento di design di grande impatto.

    Design & Interni
    Come modello a tre lati, il GP70/55S è circondato da vetro su tre lati, garantendo una vista ampia e libera sulle fiamme. Il design essenziale senza cornice fa del fuoco il naturale punto focale di qualsiasi interno, visibile praticamente da ogni angolazione. L’interno può essere ulteriormente personalizzato con opzioni come piatto, vetro ceramico nero o finitura di design.

    Tecnologia del bruciatore
    Il bruciatore brevettato Prestige è integrato direttamente in ceppi in ceramica estremamente realistici, disposti a piramide. Questo genera fiamme alte e vivaci che sembrano sprigionarsi direttamente dai ceppi, offrendo un’impressione ineguagliabile di un autentico fuoco a legna, mantenendo al contempo un’elevata efficienza energetica.

    Tipo di modello
    Modello a tre lati
    Il vetro senza cornice avvolge il fuoco su tre lati, creando una vista panoramica che rende il caminetto il vero protagonista di ogni ambiente.

    Caratteristiche & Opzioni
    - Funzione ibrida (letto incandescente a LED per maggiore atmosfera)
    - Natural Spark Generator (NSG) per vere scintille sopra le fiamme
    - Vetro antiriflesso per un effetto camino chiaro e aperto
    - Telecomando iMatch e controllo tramite app per smartphone
    - Integrazione con sistemi domotici

    Esperienza
    Con l’innovativo bruciatore Prestige e le funzioni opzionali, il Kalfire GP70/55S offre un’esperienza di fuoco estremamente realistica e completamente personalizzabile. Dalle alte fiamme alla possibilità di aggiungere scintille e braci ardenti: questo modello combina tecnologia avanzata e atmosfera autentica.

    Voce di capitolato
    • Opzioni prodotto

      • Funzione ibrida
      • Natural Spark Generator
      • Interfaccia iMatch
      • Domotica (automazione domestica)

      Informazioni sul prodotto

      • Bruciatore Prestige
      • Telecomando iMatch
      • Scelte per l’interno
      • Certificazione CE
      • Classe di efficienza energetica: A

      Interni

      • Piatto
      • Vetro ceramico nero
      • Design
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicogp70-55s-gas-fire
    • Famiglia di prodottoGas fireplace
    • Gruppo di famigliaThree-sided fireplace
    • TipoShowcase (modello esempio)
    • Data di pubblicazione2023-11-01
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)1139
    • Larghezza (mm)856
    • Profondità (mm)501
    Relativo a
    • Materiale principaleMetallo
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inPaesi Bassi
    • Prodotto inPaesi Bassi
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Caminetti
    • Codice CSI MasterFormat 201410 31 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Manufactured Fireplaces
    • Numero OmniClass23-19 17 15
    • Titolo OmniClassGas Fireplace

    Disponibilità Regionale

    Europa