Pubblica i tuoi prodotti
Kooltherm K17 Insulated Plasterboard
Kooltherm K17 Insulated Plasterboard
    Kingspan
    Archiviato

    Kooltherm K17 Insulated Plasterboard

    Kooltherm is an insulation board made of phenolic foam. Phenolic foam has excellent insulating and fire safe properties. It has an almost fully closed cell structure. Furthermore it’s characterized by its high vapour permeability. The Kingspan Kooltherm products achieve an A+ rating, the highest achievable score according to the GreenGuide to Specifications used in BREEAM. Kingspan Kooltherm is easy-to-install and has a fibre-free core.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicokooltherm-k17-insulated-plasterboard
    • Famiglia di prodottoInsulation
    • Gruppo di famigliaInsulation board
    • TipoMateriale di costruzione
    • Data di pubblicazione2019-07-26
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)600
    • Larghezza (mm)1200
    Relativo a
    • Materiale principalePhenolic Foam
    • Progettato inPaesi Bassi
    • Prodotto inPaesi Bassi
    • Peso Netto (Kg)35
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Isolamento
    • Clasificazione IFCElemento di costruzione
    • Nome UNSPSCInsulation
    • Codice UNSPSC3014