Pubblica i tuoi prodotti
CAMPUS urinal CMPX538WF
CAMPUS urinal CMPX538WF

    CAMPUS urinal CMPX538WF

    Single urinal for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, material thickness 1.2 mm, oval bowl, hidden horizontal outlet towards wall, mounting and fixing conform to EN 80, hidden screws, included trap DN 50, included mounting bracket and domed waste. Waterfree urinal, with 90° elbow DN 50, inclusive stainless steel waste and membrane.
    Voce di capitolato
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth 341.00 mm
      Overall height      733.00 mm
      Overall width      313.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Type of waste kit      Waterfree flat perforated waste
      Outlet size      DN 50
      Inlet size      G 1/2 B
      Type of flushing      Water free / no flushing
      Type of urinal    C  Single urinal
      Water outlet      Concealed

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico2000071875
    • Famiglia di prodottoUrinals / WC
    • Gruppo di famigliaSingle urinals
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-02-21
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)733
    • Larghezza (mm)313
    • Profondità (mm)341
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Progettato inSudafrica
    • Prodotto inSudafrica
    • Peso Netto (Kg)7.22
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Orinatoi
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_93_82
    • Descrizione Uniclass 2015Wall-hung urinals

    Disponibilità Regionale

    Asia Europa Oceania Nord America Africa