Pubblica i tuoi prodotti
EXOS Double toilet roll holder EXO676W
EXOS Double toilet roll holder EXO676W

    EXOS Double toilet roll holder EXO676W

    EXOS double toilet roll holder with spindle system for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, front white toughened safety glass, material thickness 1.2 mm, closed casing, cylinder lock with key, for two rolls with a maximum diameter of 120 mm, release of the invisible spare roll after use of the first roll, including mounting material.
    Voce di capitolato
    • maximum depth/diameter of consumable 120 mm
      maximum width of consumable 100 mm
      filling quantity 2
      filling quantity uom rolls
      lock key-lock
      material stainless steel
      material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      material thickness 1.2 mm
      overall depth 147 mm
      overall height 193 mm
      overall width 280 mm
      spindle yes
      type of fixing screw
      type of mounting wall mounting
      accent colour white
      basic colour stainless steel
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico3600008951
    • Famiglia di prodottoAccessories
    • Gruppo di famigliaWC-roll holders
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-09-02
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)193
    • Larghezza (mm)280
    • Profondità (mm)147
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inEmirati Arabi Uniti
    • Prodotto inEmirati Arabi Uniti
    • Peso Netto (Kg)3.49
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori per i sanitari
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_76_88
    • Descrizione Uniclass 2015Toilet roll holders

    Disponibilità Regionale

    Asia Europa Oceania Nord America Africa