Pubblica i tuoi prodotti
ANIMA Multiple washbasin, 3 washbasins CM2100
ANIMA Multiple washbasin, 3 washbasins CM2100

    ANIMA Multiple washbasin, 3 washbasins CM2100

    Wash basin, stainless steel, surface satin finished, material thickness 1.0 mm, with tap ledge 95 mm, without tap hole, waste G 1 1/2 B, inclusive screws and dowels. Width 2100 mm, with 3 basins, each 600 x 340 x 130 mm
    Voce di capitolato
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      514.00 mm
      Overall height      170.00 mm
      Overall width      2,100.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Bowl height      130.00 mm
      Bowl depth      340.00 mm
      Bowl width      600.00 mm
      Overflow      No
      Number of tap holes      0.00000
      Tap ledge      Yes
      Waste size      DN 40
      Type of basin      Vanity basin
      Bowl finish      Satin finish
      Type of waste kit      Flat perforated waste
      Siphon diameter      DN40
      Spillway      No
      Distance between bowls      700.00 mm

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico2000100037
    • Famiglia di prodottoWash basins
    • Gruppo di famigliaWash basins
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-03-25
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)170
    • Larghezza (mm)2100
    • Profondità (mm)514
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Progettato inAustria
    • Prodotto inAustria
    • Peso Netto (Kg)17.1
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_96_96
    • Descrizione Uniclass 2015Wall-hung wash basins

    Disponibilità Regionale

    Asia Europa Oceania Nord America Africa