Pubblica i tuoi prodotti
PRESTIGE row of washbasins PRES318
PRESTIGE row of washbasins PRES318

    PRESTIGE row of washbasins PRES318

    Wash trough PRESTIGE, for wall mounting in single-row, stainless steel, surface satin finished, material thickness 1.2 mm, with 1 1/2" flat perforated waste, with bracket, stainless steel screws and dowels included. Dimensions 1800 x 150 x 570 mm (W x H x D), with 3 wash places
    Voce di capitolato
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      570.00 mm
      Overall height      150.00 mm
      Overall width      1,800.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Bowl height      114.00 mm
      Bowl depth      465.00 mm
      Bowl width      1,710.00 mm
      Number of tap holes      0.00000
      Type of waste kit      Flat perforated waste
      Number of waste holes      1.00000
      Number of wash places      3.00000

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico2000100791
    • Famiglia di prodottoWash basins
    • Gruppo di famigliaWash troughs
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-03-22
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)150
    • Larghezza (mm)1800
    • Profondità (mm)570
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Progettato inAustria
    • Prodotto inAustria
    • Peso Netto (Kg)21.5
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_96_99
    • Descrizione Uniclass 2015Wash troughs

    Disponibilità Regionale

    Asia Europa Oceania Nord America Africa