Pubblica i tuoi prodotti
RODAN waste bin RODX605SL
RODAN waste bin RODX605SL

    RODAN waste bin RODX605SL

    Waste bin for wall mounting or floor standing, made of stainless steel, surface satin finished, material thickness 0.8 mm, self closing lid, folding bag holder, cylinder lock with Franke standard key, approx. 30 liter capacity, includes stainless steel screws and dowels. Dimensions 280 x 610 x 210 mm (W x H x D)
    Voce di capitolato
    • Bag holder      Integrated
      Filling volume      30.00 liter
      Lid      Yes
      Lock      Key-lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      207.00 mm
      Overall height      609.00 mm
      Overall width      275.00 mm
      Type of mounting      Various types
      Surface finish      Satin finished

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico2000103806
    • Famiglia di prodottoAccessories
    • Gruppo di famigliaWaste bins
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-08-19
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)609
    • Larghezza (mm)275
    • Profondità (mm)207
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Progettato inEmirati Arabi Uniti
    • Prodotto inEmirati Arabi Uniti
    • Peso Netto (Kg)5
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Contenitori per rifiuti
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_07_96
    • Descrizione Uniclass 2015Waste bins

    Disponibilità Regionale

    Asia Europa Oceania Nord America Africa