Pubblica i tuoi prodotti
WASHINO-3 wash and play trough for children SANW215
WASHINO-3 wash and play trough for children SANW215

    WASHINO-3 wash and play trough for children SANW215

    WASHINO-3 children's wash-and-play trough made of MIRANIT resin-bonded mineral material, Alpine white colour. With 3 wash places. Wave-shaped basin, large inner and outer radii of basins, with integrated surge edge, tap landing with a tap hole for each wash place.Waste and overflow valve as a standpipe. Mounting on washbasin back panel. Mounting material included.

    Dimensions 1600 x 240 x 450 mm (W x H x D)

    Voce di capitolato
    • Material code      Miranit
      Overall depth      450.00 mm
      Overall height      240.00 mm
      Overall width      1,600.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Number of tap holes      3.00000
      Tap ledge      Yes
      Waste size      DN 40
      Type of waste kit      1 1/2" duplex waste with standpipe
      Number of waste holes      2.00000
      Number of wash places      3.00000

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico2000106654
    • Famiglia di prodottoWash basins
    • Gruppo di famigliaWash troughs
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-03-18
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)240
    • Larghezza (mm)1600
    • Profondità (mm)450
    Relativo a
    • Materiale principaleMinerale
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)55
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_96_96
    • Descrizione Uniclass 2015Wall-hung wash basins

    Disponibilità Regionale

    Asia Europa Oceania Nord America Africa