Pubblica i tuoi prodotti
CONTINA 90° angled grab rail, left-hand version CNTX20WL
CONTINA 90° angled grab rail, left-hand version CNTX20WL

    CONTINA 90° angled grab rail, left-hand version CNTX20WL

    90° angle grab rail for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, rough polishing for better surface feel, 32 mm pipe diameter, material thickness 1.2 mm, wall distance 82 mm, with three stainless steel covers for hidden mounting, includes stainless steel screws and dowels. Type left Dimensions 678 x 1328 x 82 mm (W x H x D)
    Voce di capitolato
    • Material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth 82.00 mm
      Overall height 1,328.00 mm
      Overall width 678.00 mm
      Type of mounting Wall mounting
      Hidden fixing Yes
      Hinged No
      Pipe diameter 32.00 mm
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico2030038220
    • Famiglia di prodottoGrab rails
    • Gruppo di famigliaGrab rails
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-10-14
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)1328
    • Larghezza (mm)678
    • Profondità (mm)82
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Progettato inEmirati Arabi Uniti
    • Prodotto inEmirati Arabi Uniti
    • Peso Netto (Kg)2.18
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_76_84
    • Descrizione Uniclass 2015Support rails
    • Numero OmniClass23-31 25 00
    • Titolo OmniClassToilet and Bath Specialties

    Disponibilità Regionale

    Asia Europa Oceania Nord America Africa