Pubblica i tuoi prodotti
Actuator plate ACSF4001
Actuator plate ACSF4001

    Actuator plate ACSF4001

    Stainless steel actuator plate for concealed cistern in the AQUAFIX installation frame. Especially suitable for facilities at risk of vandalism. Actuation button for single flush with start/stop, mounting from the front with safety screws.

    Dimensions 190 x 140 x 2 mm (W x H x D)

    Voce di capitolato
    • built-in fitting model Finishing section
      cover plate height 140 mm
      cover plate width 190 mm
      functional principle manual
      material casing stainless steel
      material code casing 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      surface finish satin finished
      surface finish casing brushed
      type of flushing fitting for WC cistern
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico2030068181
    • Famiglia di prodottoFlushing systems
    • Gruppo di famigliaFlushing systems for cisterns
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-06-11
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)140
    • Larghezza (mm)190
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)1.46
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - installazioni
    • Codice Uniclass 2015Pr_75_50_46_31
    • Descrizione Uniclass 2015Flush control devices

    Disponibilità Regionale

    Asia Europa Oceania Nord America Africa