Pubblica i tuoi prodotti
F5 Smart urinal unit ACEF3003
F5 Smart urinal unit ACEF3003

    F5 Smart urinal unit ACEF3003

    F5 smart urinal unit for installation behind a single urinal made of CMPX539 stainless steel. Water path pre-assembled with hose for water connection, locking and solenoid valve. Control unit in sealed plastic box for wireless communication with the F5 smart urinal sensor. Either for battery operation with 6 V lithium battery (CR-P2) per control unit or separate power supply via power supply unit 6.75 V/12 V DC.

    Battery compartment including battery or power supply unit with extension cable must be ordered separately.

    Voce di capitolato
    • quantity 1
      quantity uom piece
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico2030070859
    • Famiglia di prodottoFlushing systems
    • Gruppo di famigliaElectronic urinal flushing systems
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-06-10
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)0.5
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Orinatoi
    • Codice Uniclass 2015Pr_75_50_46_31
    • Descrizione Uniclass 2015Flush control devices

    Disponibilità Regionale

    Asia Europa Oceania Nord America Africa