Pubblica i tuoi prodotti
MEDCARE Single washbasin, barrier-free ANMW0054
MEDCARE Single washbasin, barrier-free ANMW0054

    MEDCARE Single washbasin, barrier-free ANMW0054

    MEDCARE single washbasin made of MIRANIT resin-bonded mineral material with pore-free smooth surface (temperature-resistant up to 80 °C), Alpine white colour. Roll-under, with storage areas, seamless moulded bowl, overflow and tap hole 35 mm (D). Mounting on washbasin back panel. Rear surge edge, including mounting material. Dimensions 850 x 150 x 550 mm (W x H x D) Bowl dimensions 500 x 117 x 415 mm (W x H x D)
    Voce di capitolato
    • barrier-free yes
      type of basin Wash basin
      bowl position Center
      colour alpinewhite
      material mineral material
      material code Miranit
      number of bowls1
      overall depth 550 mm
      overall height 150 mm
      overall width 850 mm
      overflow yes
      overflow position back
      rear upstand yes
      siphon diameter DN 32
      siphon included no
      splash back no
      number of tap holes 1
      tap hole diameter 35 mm
      tap hole position middle
      tap ledge yes
      type of mounting wall mounting
      waste hole position centre back
      waste sleeve included no
      colour strip no
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico2030072438
    • Famiglia di prodottoWashbasins & Washtroughs
    • Gruppo di famigliaWash basins
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-07-22
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)150
    • Larghezza (mm)850
    • Profondità (mm)550
    Relativo a
    • Materiale principaleMinerale
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inPolonia
    • Peso Netto (Kg)26
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_96_96
    • Descrizione Uniclass 2015Wall-hung wash basins

    Disponibilità Regionale

    Asia Europa Oceania Nord America Africa