EXOS. single washbasin made of MIRANIT resin-bonded mineral material with pore-free, smooth surface (temperature-resistant up to 80 °C), Alpine white colour. Roll-under, with storage areas, seamless moulded bowl, without overflow, with tap hole 35 mm (D). Mounting on washbasin back panel, including mounting material.
Dimensions 600 x 125 x 500 mm (W x H x D)
Bowl dimensions 380 x 98 x 390 mm (W x H x D)
Disponibilità Regionale
| Asia | Europa | Oceania | Nord America | Africa |
|---|---|---|---|---|
Emirati Arabi Uniti | Austria | Australia | Canada | Sudafrica |
Belgio | Stati Uniti | |||
Croazia | ||||
Estonia | ||||
Finlandia | ||||
Francia | ||||
Germania | ||||
Irlanda | ||||
Italia | ||||
Lettonia | ||||
Lituania | ||||
Lussemburgo | ||||
Paesi Bassi | ||||
Polonia | ||||
Regno Unito | ||||
Repubblica Ceca | ||||
Romania | ||||
Russia | ||||
Serbia | ||||
Slovacchia | ||||
Slovenia | ||||
Spagna | ||||
Svezia | ||||
Svizzera | ||||
Ucraina | ||||
Ungheria |