Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
kwc_professional/products/89aee9b8-25a3-4f2b-903b-0a55f29ff518
Home
Categorie
Articoli sanitari
Dispenser
EXOS Paper Towel Dispenser EXO600EX
Non disponibile in Stati Uniti
KWC Group Management AG
Follow
EXOS Paper Towel Dispenser EXO600EX
EXOS paper towel dispenser for recessed mounting, stainless steel, surface satin finished, material thickness 1.2 mm, cylinder lock with key, capacity 300-400 pieces for paper with Z-fold, including mounting material.
Download
Voce di capitolato
Voce di capitolato
filling quantity
400
filling quantity uom
towels
lock
key-lock
material
stainless steel
material code
1.4301 Chrome Nickel steel V2A
material thickness
1.2 mm
overall depth
120 mm
overall height
500 mm
overall width
304 mm
surface finish
satin finished
type of consumable
paper towel
type of fixing
screw
type of mounting
recessed mounting
type of operation
manual operation
accent colour
stainless steel
basic colour
stainless steel
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
3600008902
Famiglia di prodotto
Accessories
Gruppo di famiglia
Paper towel dispensers
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2025-09-05
Numero di versione
1
Altezza (mm)
500
Larghezza (mm)
304
Profondità (mm)
120
Links
Links
Link al Prodotto
https://kwc-professional.com/en_AE/and-nbsp_p3600008902
Relativo a
Relativo a
Materiale principale
Acciaio inossidabile
Progettato in
Emirati Arabi Uniti
Prodotto in
Emirati Arabi Uniti
Peso Netto (Kg)
4.14
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Articoli sanitari - Dispenser
Codice Uniclass 2015
Pr_40_70_22_62
Descrizione Uniclass 2015
Paper towel dispensers
Disponibilità Regionale
Asia
Emirati Arabi Uniti
Prodotti simili
KWC Group Management AG
CAMBRINO horizontal baby changing table CAMB10HP
4.7
(
11
)
Download
KWC Group Management AG
MAXIMA Commercial sink with frame MAXL140-70FDW
Download
KWC Group Management AG
RODAN paper towel dispenser RODX600
Download
KWC Group Management AG
RODAN paper towel/waste bin combination RODX602E
Download
KWC Group Management AG
Wash trough MIRANIT SOLX1200T
Download
KWC Group Management AG
RODAN paper towel dispenser RODX600E
5.0
(
5
)
Download