Pubblica i tuoi prodotti
EXOS Paper Towel Dispenser Waste Bin Combination EXO602EX
EXOS Paper Towel Dispenser Waste Bin Combination EXO602EX

    EXOS Paper Towel Dispenser Waste Bin Combination EXO602EX

    EXOS paper towel dispenser and waste bin combination for recessed mounting, stainless steel, surface satin finished, material thickness 1.2 mm, both parts with cylinder lock and key, capacity of the paper towel dispenser 300-400 pieces for paper with Z-fold, waste bin with approx. 30 litre capacity, integrated bag holder, including mounting material.
    Voce di capitolato
    • combination part 1 paper towel dispenser
      combination part 2 waste bin
      filling quantity 1 400
      filling quantity 1 uom pieces
      filling quantity 2 30
      filling quantity 2 uom liter
      lock 1 key-lock
      lock 2 key-lock
      material stainless steel
      material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      material thickness 1.2 mm
      overall depth 251 mm
      overall height 1,166 mm
      overall width 304 mm
      surface finish satin finished
      type of consumable 1 paper towel
      type of fixing screw
      type of mounting recessed mounting
      accent colour stainless steel
      basic colour stainless steel
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico3600008904
    • Famiglia di prodottoAccessories
    • Gruppo di famigliaCombinations
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-09-05
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)1166
    • Larghezza (mm)304
    • Profondità (mm)251
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Progettato inEmirati Arabi Uniti
    • Prodotto inEmirati Arabi Uniti
    • Peso Netto (Kg)15.62
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Dispenser
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_70_22_52
    • Descrizione Uniclass 2015Multi-function dispensers

    Disponibilità Regionale

    Asia
    Emirati Arabi Uniti