Pubblica i tuoi prodotti
Rivestimento interno / Cartongesso
Rivestimento interno / Cartongesso
Rivestimento interno / Cartongesso
Rivestimento interno / Cartongesso
    Laminam

    Rivestimento interno / Cartongesso

    Posa a rivestimento interno / Cartongesso

    Le lastre Laminam 3+ e 5, nel formato massimo 1000x3000 mm, e Laminam 5+, nel formato massimo di 1200x3000 mm e 1620x3240 mm, possono essere applicate a rivestimento in ambienti interni. È possibile installare anche Laminam 12+ nei formati ove il peso ne permetta l’applicazione. In questo caso per lastre che non scaricano il peso direttamente a terra il Direttore dei Lavori dovrà verificare la necessità di inserire ritegni meccanici di sicurezza.

    Mettiti in contatto con Laminam

    Voce di capitolato
    • Laminam 3+ (spessore nominale 3,5mm)

      Porcellana laminata ottenuta per macinazione ad umido di materie prime argillose, rocce granitiche e metamorfiche, a componente feldspatica e pigmenti ceramici. Compattata da speciale formatura in compatter e sinterizzazione a 1200°C, con cottura ibrida. A bordo squadrato monocalibro e con rinforzo strutturale di materiale inerte (stuoia in fibra di vetro applicata sul retro).

      Laminam 5 (spessore nominale 5,6mm)

      Porcellana laminata ottenuta per macinazione ad umido di materie prime argillose, rocce granitiche e metamorfiche, a componente feldspatica e pigmenti ceramici. Compattata da speciale formatura in compatter e sinterizzazione a 1200°C, con cottura ibrida. A bordo squadrato monocalibro.

      Laminam 5+ (spessore nominale 6mm)

      Porcellana laminata ottenuta per macinazione ad umido di materie prime argillose, rocce granitiche e metamorfiche, a componente feldspatica e pigmenti ceramici. Compattata da speciale formatura in compatter e sinterizzazione a 1200°C, con cottura ibrida. A bordo squadrato monocalibro e con rinforzo strutturale di materiale inerte (stuoia in fibra di vetro applicata sul retro).

      Laminam 12+ (spessore nominale 12,5mm)

      Porcellana laminata ottenuta per macinazione ad umido di materie prime argillose, rocce granitiche e metamorfiche, a componente feldspatica e pigmenti ceramici. Compattata da speciale formatura in compatter e sinterizzazione a 1200°C, con cottura ibrida. A bordo squadrato monocalibro e con rinforzo strutturale di materiale inerte (stuoia in fibra di vetro applicata sul retro).

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoindoor-cladding-drywall
    • Famiglia di prodottoCeramic slab application
    • Gruppo di famigliaIndoor Cladding
    • TipoMontaggio (oggetti multipli)
    • Data di pubblicazione2021-12-13
    • Numero di versione2
    • Altezza (mm)3000
    • Larghezza (mm)1000
    • Profondità (mm)3.5
    Relativo a
    • Materiale principaleCeramica
    • Materiale secondarioGlass fibre
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    • Peso Netto (Kg)24.6
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPareti - Partizioni
    • Clasificazione IFCMuro
    • Codice ETIMEC011951
    • Nome ETIMWall covering applicator
    • Nome UNSPSCWall finishing materials
    • Codice UNSPSC301615
    • Codice Uniclass 2015Pr_35_93_96_15
    • Descrizione Uniclass 2015Ceramic tile floor channels
    • Codice CSI MasterFormat 201412 42 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Ceramics
    • Codice CSI UniFormat IIC3010
    • Titolo CSI UniFormat IIWall Finishes