Pubblica i tuoi prodotti
LK 527 MultiZone 2V - Filettatura femmina
LK

LK 527 MultiZone 2V - Filettatura femmina

LK 527 MultiZone 2V è una valvola a sfera motorizzata a due vie, con capacità elevata, per applicazioni ad esempio, negli impianti di riscaldamento, raffreddamento e acqua sanitaria.

La valvola di zona ha controllo on/off ed è controllata da un segnale di comando a 2 punti.Il montaggio e lo smontaggio del servocomando sulla valvola a sfera è semplice e sicuro utilizzando il sistema clip.

La valvola di zona non può essere montata con il motore posto sotto il corpo della valvola.

In caso di interruzione di corrente, l’otturatore della valvola si ferma nella posizione in cui si trova. Quando la valvola non è alimentata, la valvola può essere impostata manualmente con la maniglia sul motore.

Fare attenzione che il motore può essere montato sulla valvola solo in una posizione.

Voce di capitolato
    • Temperatura di esercizio: Min. 2 °C/Max. 110 °C
    • Temperatura ambiente: Min. 1 °C/Max. 55 °C
    • Pressione massima di esercizio: 3,2 MPa (32 bar)
    • Differenza massima di pressione: 600 kPa (6 bar)
    • Fluidi: Acqua. Miscela Acqua - Glicole max. 50%
    • Filettatura standard: R - filettatura maschio, Rp - filettatura femmina, G - filettatura maschio
    • Motore: 230 VAC, 50 Hz
    • Collegamento elettrico: Cavo fisso
    • Segnale di comando: SPST 2 poli
    • Grado di protezione: IP 44
    • Materiale, corpo valvola: Ottone EN 12165 CW617N
    • Altri dati: Materiale, sfera Ottone CW617N
    • Altri dati: Approvazione Attuatore: CE
      Valvola: DIN-DVGW*, WRAS*, ACSACS
      *Si applica per 527 MultiZone 2V filettatura femina
    • Specifiche cavi: Sezione 3 x 0,75 mm²
    • Colori dei conduttori: Blu, marrone, nero
    • Guaina: PVC
    • Approvazioni: CE
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicolk-527-multizone-2w-female
  • Famiglia di prodottoLK Armatur
  • Gruppo di famigliaZone Valves
  • Data di pubblicazione2022-08-04
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Progettato inSvezia
  • Prodotto inSvezia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Valvole
  • Clasificazione IFCValvola
  • Nome UNSPSCValves
  • Codice UNSPSC401416
  • Codice Uniclass 2015Ss_60_40_37
  • Descrizione Uniclass 2015Heating systems
  • Codice CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numero OmniClass23-27 31 00
  • Titolo OmniClassValves
  • Codice CSI UniFormat IID30
  • Titolo CSI UniFormat IIHVAC