LK 430 è un collettore per 2 - 12 circuiti di riscaldamento per impianti di riscaldamento a pavimento. Il collettore del circuito
di riscaldamento è realizzato in acciaio inossidabile e viene preassemblato su una staffa. Il collettore è dotato di valvole di
riempimento / valvole di scarico. La parte superiore del collettore etichettato FLOW (Flusso) è dotato di indicatori di flusso e
valvole di bilanciamento per la regolazione del flusso del circuito. La parte inferiore del collettore etichettato RETURN (Ritorno) è
dotato di attuatori manuali per lo spegnimento del circuito. Le valvole di intercettazione vengono normalmente sostituite con
attuatori elettrici. Si possono ordinare a parte i termometri dei collettori di mandata e ritorno possono essere ordinati - vedi sotto
la sezione Accessori.
Il collettore LK 430 può anche essere integrato con una valvola di miscelazione OptiFlow LK 435 per una facile regolazione e un
adeguato controllo delle temperature del flusso nei circuiti di riscaldamento - vedi sotto la sezione Accessori. Per ulteriori
informazioni, consultare la scheda del prodotto OptiFlow.
La distribuzione di calore può essere collegata al collettore dal lato sinistro o destro. Il collettore LK 430 è normalmente fornito
con collegamento a sinistra. Il collegamento a destra può essere effettuato spostando le valvole di scarico.