Pubblica i tuoi prodotti
LK 700 AeroMat - Filettatura maschio
LK

LK 700 AeroMat - Filettatura maschio

LK 700 e 705 AeroMat sono delle valvole disareatrici automatiche a galleggiamento libero adatte a impianti di riscaldamento e raffreddamento che richiedono valvole disareatrici a elevate prestazioni in base a pressione, temperatura o materiali specifici.La valvola di sfiato a galleggiante deve essere montata in posizione verticale nel punto più alto dell’impianto. La valvola di intercettazione deve essere installata sia a monte che a valle della valvola di sfiato a galleggiante. L’impianto deve essere risciacquato e pressurizzato prima di installare la valvola di sfiato a galleggiante e di aprire la valvola di intercettazione. I punti di passaggio verso l’impianto e la valvola di sfiato a galleggiante possono essere sigillati normalmente.

L’installazione deve essere controllata a intervalli regolari. La presenza di sedimenti attorno allo scarico dell’aria indica che deve essere pulita la valvola disareatrice flottante.Pulizia della valvola disareatrice flottante
Chiudere la valvola di intercettazione e smontare la valvola disareatrice flottante. Rimuovere il tappo nero di protezione sullo scarico dell’aria e svitare il raccordo filettato in basso. Controllare che lo scarico sia privo di impurità. Se necessario, pulire con aria compressa o un ago di pulizia. Pulire la valvola disareatrice flottante lavandola con acqua calda procedendo dall’alto, così da rimuovere eventuali impurità e sedimenti. Rimontare la valvola disareatrice flottante nell’ordine inverso.

Voce di capitolato
    • Temperatura di esercizio: Min. 5°C/Max. 130 °C
    • Pressione massima di esercizio: 1,6 MPa (16 bar)
    • Fluidi: Acqua. Miscela Acqua - Glicole max. 50% Acqua - Etanolo max. 30%
    • Filettatura standard: G - filettatura maschio, G - filettatura femmina
    • Materiale, corpo valvola: Acciaio inossidabile EN 10088 1.4301
    • Materiale, valvola a sfera: Ottone EN 12165 CW617N, sabbiatura esterna e nichelatura. Sfera cromata
    • Materiale, guarnizioni: PTFE
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicolk_700_aeromat_male_thread
  • Famiglia di prodottoLK Armatur
  • Gruppo di famigliaSafety valves
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-08-04
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio inossidabile
  • Progettato inSvezia
  • Prodotto inSvezia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Valvole
  • Clasificazione IFCValvola
  • Nome UNSPSCValves
  • Codice UNSPSC401416
  • Codice Uniclass 2015Ss_60_40_37
  • Descrizione Uniclass 2015Heating systems
  • Numero OmniClass23-27 31 53
  • Titolo OmniClassSafety Valves
  • Codice CSI UniFormat IID30
  • Titolo CSI UniFormat IIHVAC