Pubblica i tuoi prodotti
LK 120 SmartComfort
LK

LK 120 SmartComfort

Regolatore della temperatura interna

LK 120 SmartComfort è un regolatore della temperatura interna per la ­regolazione della temperatura dei sistemi di riscaldamento a radiatori e a pavimento. Misurando la temperatura di mandata e la temperatura interna LK 120 SmartComfort regola la valvola miscelatrice in modo da fornire al sistema la quantità esatta di calore richiesta nell’edificio.

LK 120 SmartComfort si adatta automaticamente alla direzione della valvola miscelatrice. Gli indicatori LED mostrano se il regolatore sta a­prendo o chiudendo la valvola. La temperatura di mandata minima e massima può essere impostata sull’apparecchio. I simboli sul regolatore mostrano la funzione scelta e il display a LED mostra l’impostazione o il valore della funzione. Le regolazioni sono facilmente impostate con i pulsanti ”+” e ”-”.

LK 120 SmartComfort viene fornito con un cronotermostato sul quale si può facilmente impostare la temperatura ambiente desiderata. Il cronotermostato è disponibile in due versioni; con cavo fisso, SmartComfort RT, o con ricevitore senza fili, SmartComfort RTW. Per un ulteriore risparmio energetico e un comfort maggiore ci sono nove programmi preimpostati con variazioni di temperatura programmati. È anche possibile creare i propri programmi. Inoltre, ci sono ad esempio funzioni di vacanza e timer.

Dopo una riduzione della temperatura programmata, il cronotermostato ­applica una funzione boost che aumenta la temperatura di mandata brevemente, in modo di raggiungere rapidamente la temperatura ambiente desiderata. Se il cronotermostato sente un cambiamento di temperatura improvviso, per esempio ventilando la stanza, l’unità ignora questo cambiamento per la seguente mezz’ora.

Il cronotermostato è dotato di una porta di connessione per controllo esterno, ad esempio tramite un modem GSM, il che significa che un cambiamento di temperatura preimpostata può essere attivata tramite un telefono cellulare.


15000
Voce di capitolato
    • Tensione primaria, alimentatore elettrico: 100-240 VAC, 50/60 Hz
    • Tensione secondaria, adattatore di rete: 24 VDC
    • Consumo: < 3 VA
    • Temperatura ambiente Attuatore: Min. 0 °C/Max. 50 °C (in esercizio)
    • Cronotermostato: Min. 0 °C/Max. 40 °C
    • Temp. min. acqua mandata: 5 - 40 °C
    • Temp. max. acqua mandata: 20 - 99 °C
    • Campo di regolazione: Min. 5 °C/Max. 35 °C
    • Angolo di rotazione: 90°
    • Coppia manovra: 5 Nm
    • Grado di protezione Attuatore: IP 40
    • Cronotermostato: IP 20
    • Approvazioni: CE
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicolk_120_smartcomfort
  • Famiglia di prodottoLK Armatur
  • Gruppo di famigliaTemperatur Controllers
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-05-12
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inSvezia
  • Prodotto inSvezia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianti elettrici - Controllo accessi
  • Classificazione IFCElemento elettrico
  • Nome UNSPSCHeating equipment and parts and accessories
  • Codice UNSPSC401018
  • Codice Uniclass 2015Ss_60_40_37
  • Descrizione Uniclass 2015Heating systems
  • Numero OmniClass23-27 33 11
  • Titolo OmniClassElectrical Valve Actuators
  • Codice CSI UniFormat IID30
  • Titolo CSI UniFormat IIHVAC