Pubblica i tuoi prodotti
LK 940 C
LK

LK 940 C

LK 525 MultiZone 3R è una valvola a tre vie regolatrice che può essere usata come valvola miscelatrice o come valvola deviatrice negli impianti di riscaldamento.

La valvola è progettata per limitare la perdita al di sotto dello 0,1% del valore Kvs a una portata di 100 kPa. Inoltre, prevede una caratteristica di ripartizione lineare che assicura una regolazione ottimale anche a bassa portata e capacità.

La valvola non può essere montata con il motore posto sotto il corpo della valvola. Fare attenzione al motore che può essere montato sulla valvola solo in una posizione. Il motore si muove in senso antiorario quando il conduttore nero è ­alimentato e in senso orario quando il conduttore marrone è ­alimentato.

Voce di capitolato
      • Tensione: 230 VAC, 50 Hz
      • Consumo: 5 VA
      • Temperatura di esercizio: Min. 5 °C/Max. 80 °C (90 °C di picco)
      • Temperatura ambiente: Min. 5 °C/Max. 55 °C
      • Pressione massima di esercizio: 1,0 MPa (10 bar)
      • Differenza massima di pressione: 100 kPa (1 bar)
      • Perdita interna: < 0,1% di Kvs a 100 kPa
      • Angolo di rotazione: 90°
      • Coppia manovra: 5 Nm
      • Fluidi: Acqua. Miscela Acqua - Glicole max. 50%, Acqua - Etanolo max. 30%
      • Filettatura standard: G - filettatura maschio, ISO 228/1
      • Tempo di manovra: 110 s
      • Sbloccaggio manuale: Si
      • Collegamento elettrico: Cavo fisso
      • Segnale di comando: SPDT 3 poli
      • Grado protezione: IP 44
      • Grado di protezione: II
      • Materiale, corpo valvola: Ottone EN 12165 CW617N
      • Materiale, piastra esterna: Ottone EN 12164 CW614N
      • Materiale, otturatore/asta: PPS Composito
      • Specifiche cavi: 3 x 0,75 mm²
      • Colori dei conduttori: Blu, marrone, nero
      • Guaina: PVC
      • Approvazione: CE (Attuatore)
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicolk_940_c
  • Famiglia di prodottoLK Armatur
  • Gruppo di famigliaValve Actuators
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-03-31
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principalePlastica
  • Progettato inSvezia
  • Prodotto inSvezia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianti elettrici - Controllo accessi
  • Clasificazione IFCValvola
  • Nome UNSPSCValves
  • Codice UNSPSC401416
  • Codice Uniclass 2015Ss_60_40_37
  • Descrizione Uniclass 2015Heating systems
  • Numero OmniClass23-27 31 00
  • Titolo OmniClassValves
  • Codice CSI UniFormat IID30
  • Titolo CSI UniFormat IIHVAC