Pubblica i tuoi prodotti
HomeWorks® 120 V~ DIN Breaker Panels
HomeWorks® 120 V~ DIN Breaker Panels
HomeWorks® 120 V~ DIN Breaker Panels
HomeWorks® 120 V~ DIN Breaker Panels
HomeWorks® 120 V~ DIN Breaker Panels

    HomeWorks® 120 V~ DIN Breaker Panels

    The Lutron DIN rail panels with integrated arc-fault circuit breakers are designed to accept Lutron DIN power modules (DPMs). The compatible DPMs can be configured in the panel to control multiple load types to fit the size, lighting plan, and design of a project. DIN panels with breakers reduce the number of wiring connections required when compared to a similar feed through panel. Panels may either be surface-mounted or recess-mounted in an electrical closet or other equipment room.

    Mettiti in contatto con Lutron Electronics

    Voce di capitolato
    • Width 15.875"
      Height 65"
      Depth 3.936"
      Finish Black
      Dimming / Dimmer 1920 watt
      Voltage 120 V
      Mount Type Surface-Mount | Recess-Mount
      Environment Indoor Use Only
      Ambient Operating Temperature 32 °F to 104 °F
      Humidity 0% to 90%

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicolutron-dinbreaker-homeworks
    • Famiglia di prodottoLighting Controls
    • Gruppo di famigliaHomeWorks
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-11-30
    • Numero di versione1
    • Altezza (pollici)65
    • Larghezza (pollici)15.88
    • Profondità (pollici)3.94
    Relativo a
    • Materiale principaleMetallo
    • Materiale secondarioPlastica
    • Progettato inStati Uniti
    • Prodotto inStati Uniti
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectImpianti elettrici - Distribuzione
    • Codice CSI MasterFormat 201426 27 16
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Electrical Cabinets and Enclosures
    • Numero OmniClass23-35 31 15
    • Titolo OmniClassElectrical Distribution Control Panels

    Disponibilità Regionale

    Nord America
    Canada
    Stati Uniti