Pubblica i tuoi prodotti
QS Wire Landing Board

QS Wire Landing Board

The wire landing board is a wiring aid consisting of a printed circuit board with one set of five terminal blocks. Each terminal block can accept up to two 18 AWG (1.0 mm2) wires and is connected pin-to-pin, to simplify wiring. The wire landing board can be installed in a low-voltage enclosure or at the bottom of a feed-through panel.

Mettiti in contatto con Lutron Electronics

Voce di capitolato
  • Amp Rating 0 amps to 1 amps
    Depth 0.5"
    Height 4.036"
    Voltage 24 V
    Width 1.45"
    Type QS System Landing Board
    Environment Indoor

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicolutron-wire-landingboard
  • Famiglia di prodottoLighting Controls
  • Gruppo di famigliaQuantum Total Light Management™
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-11-22
  • Numero di versione1
  • Altezza (pollici)4
  • Larghezza (pollici)1.45
  • Profondità (pollici)0.5
Relativo a
  • Materiale principalePlastica
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianti elettrici - Controllo accessi
  • Codice CSI MasterFormat 201426 27 16
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Electrical Cabinets and Enclosures
  • Numero OmniClass23-35 25 23
  • Titolo OmniClassElectrical Control Panels

Disponibilità Regionale

Nord America
Stati Uniti