Pubblica i tuoi prodotti
Barriera di accesso

Barriera di accesso

4.1 su 5 stelle4.1(27 recensioni)
Con una lunghezza di asta massima di 3,5 m e la funzionalità di base di alto livello, Access costituisce una soluzione a costi ottimizzati per il controllo accessi all’interno di parcheggi, ingressi aziendali, edifici residenziali e simili. Il sistema di controllo MGC dispone di numerosi ingressi e uscite con funzioni programmate dedicate e di un modulo di rilevamento a 2 canali. Inoltre, consente di scegliere tra tre diversi tempi di chiusura. L'attrezzatura include tutti i componenti necessari e garantisce una messa in servizio semplice e un funzionamento affidabile.
Voce di capitolato
  • Drive The MHTM™ MicroDrive is not only astonishing because of its small dimensions. You get 100% more torque at a power input reduced by 75 %. Motor, motor control and earing are combined in one unit. Control The MGC control is located directly under the hood and offers extensive opportunities for expansion via optional plug-in modules. The barrier is operated via GUI-supported control keys and a large display. Housing The housing of aluminium and the base of stainless steel offers the best available protection against corrosion. In addition, the design is convincing and can easily be customised. VarioBoom The new VarioBoom improves the perception and increases the passage. Comprehensive options facilitate an individual design of the VarioBoom and provide additional supplementary functions like optical displays, lights, etc.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoMagnetic-Access
  • Famiglia di prodottoMHTM MicroDrive
  • Gruppo di famigliaAutomatic Vehicular Barriers
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2016-12-06
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)915
  • Larghezza (mm)360
  • Profondità (mm)315
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Materiale secondarioAcciaio
  • Progettato inGermania
  • Prodotto inGermania
  • Peso Netto (Kg)40
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectLavori pubblici e infrastrutture - Accessori stradali
  • Clasificazione IFCElemento elettrico
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_70_22_06
  • Descrizione Uniclass 2015Barrier parking control units
  • Codice CSI MasterFormat 201401 55 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Vehicular Access and Parking
  • Numero OmniClass23-39 11 11 15
  • Titolo OmniClassTraffic Barriers

Disponibilità Regionale

Asia Europa Africa Sud America Oceania Nord America