Pubblica i tuoi prodotti
Barriera per il controllo accessi per corsie larghe

Barriera per il controllo accessi per corsie larghe

4.3 su 5 stelle4.3(12 recensioni)
Con le sue barriere lunghe fino a 8,5 m e la grata di sicurezza o grata di sicurezza con protezione anti-scavalcamento opzionale, Access XL2 costituisce la soluzione ideale per gli ingressi extra-large o a più corsie di spedizionieri, ingressi aziendali e strutture portuali. Il sistema di controllo Access XL2 dispone di una vasta gamma di funzionalità e si caratterizza per lo straordinario potenziale di espansione attraverso l'uso di moduli plug-in. Sono disponibili cinque slot, ad esempio per l’integrazione di un’interfaccia Ethernet, di un modulo radio o di un modulo di conteggio che consenta di determinare il numero di posti auto ancora disponibili all’interno del parcheggio. Tutti gli ingressi e le uscite possono essere configurati individualmente dall'utente. Gli utenti possono anche scegliere tra numerose funzionalità di ingresso e di uscita. I tempi di apertura e chiusura, indipendenti l’uno dall’altro, possono essere selezionati scegliendo tra tre diverse opzioni.
Voce di capitolato
  • "Design and quality Magnetic.Access XL / XXL barriers impress with sophisticated and enduring design. The modularly designed housing made of extruded aluminium profiles and the inner steel frame with surface protection offer best protection against corrosion. The MHTM™ product line is winner of the red dot award: product design 2012. Drive unit The MHTM™ XL drive unit is not only astonishing because of its small dimensions. You also get a high torque with an extremely minimized power consumption. The high torque guarantees best operation even under severe weather conditions (heavy winds, snow, etc.). The motor, motor control and gearing are all combined in one compact drive unit. Control unit The control unit MGC Pro is compliant with EN 13849. It is located directly underneath the top cover and can be accessed from all sides. Configuring the barrier is easily accomplished via the LCD’s intuitive user interface that can be navigated with just 4 push-buttons. The functionality may be easily extended via optionally available modules. MicroBoom XL MicroBoom XL barrier booms are straight booms designed especially for Magnetic.Access XL/XXL barriers. Up to 6.0m the boom is made of one solid boom profile, longer booms have an additional connector and a smaller boom profile as extension. MicroBoom XL booms are equipped with a foamed edge protection which offers best protection against damages and harm to people."
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoMagnetic-Access-XL2-XXL
  • Famiglia di prodottoMHTM MicroDrive
  • Gruppo di famigliaAutomatic Vehicular Barriers
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2016-12-06
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)1165
  • Larghezza (mm)360
  • Profondità (mm)435
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Materiale secondarioAcciaio
  • Progettato inGermania
  • Prodotto inGermania
  • Peso Netto (Kg)112
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectLavori pubblici e infrastrutture - Accessori stradali
  • Clasificazione IFCElemento elettrico
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_70_22_06
  • Descrizione Uniclass 2015Barrier parking control units
  • Codice CSI MasterFormat 201401 55 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Vehicular Access and Parking
  • Numero OmniClass23-39 11 11 15
  • Titolo OmniClassTraffic Barriers

Disponibilità Regionale

Asia Europa Africa Sud America Oceania Nord America