Pubblica i tuoi prodotti
WindGuard (BD) 26 Air Curtain, Electric

WindGuard (BD) 26 Air Curtain, Electric

WindGuard (BD) 26

The premier end of our heavy industrial range, they feature belt driven fans powered by 15 HP and larger motors, which can repel wind gusts of up to 30 MPH at heights up to 26 ft high. They are the ultimate in air curtain performance for industrial applications, like warehouses and distribution and transportation centers. Standard color for these industrial models is Titanium Silver and heated options are available.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicobd26-air-curtain-electric
  • Famiglia di prodottoAir Curtains
  • Gruppo di famigliaBD (WindGuard) Series
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-05-01
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Lame d'aria
  • Clasificazione IFCBocchettone
  • Codice ETIMEC010007
  • Nome ETIMElectric air curtain
  • Codice Uniclass 2015Pr_70_60_36_02
  • Descrizione Uniclass 2015Air curtains
  • Codice CSI MasterFormat 201423 34 33
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Air Curtains
  • Numero OmniClass23-33 31 11 11
  • Titolo OmniClassHeated Air Curtains