Pubblica i tuoi prodotti
QP10 (QuietPro™) Air Curtain, Electric

QP10 (QuietPro™) Air Curtain, Electric

QP10 (QuietPro™)

Only Mars brings industry advancements such as the noise-reducing QuietPro™ that boasts half the perceived noise output of traditional air curtains via an internal dampening design and anti-vibration technology. An elliptical shape enhances the most refined settings without any compromise on the rigorous Mars performance standards. The unit boasts a lightweight anodized aluminum finish and an airfoil directional vane to minimize air performance loss.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoqp10-air-curtain-electric
  • Famiglia di prodottoAir Curtains
  • Gruppo di famigliaQP (QuietPro™) Series
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-05-24
  • Numero di versione1
Links
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Lame d'aria
  • Clasificazione IFCBocchettone
  • Codice ETIMEC010007
  • Nome ETIMElectric air curtain
  • Codice Uniclass 2015Pr_70_60_36_02
  • Descrizione Uniclass 2015Air curtains
  • Codice CSI MasterFormat 201423 34 33
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Air Curtains
  • Numero OmniClass23-33 31 11 11
  • Titolo OmniClassHeated Air Curtains