Pubblica i tuoi prodotti
STD2 Series Air Curtain with HEPAC, Unheated

STD2 Series Air Curtain with HEPAC, Unheated

STD 2 Series with HEPAC

Deploying the power of a true HEPA filter which captures 99.97% of microscopic pollutants and particulates (as small as 0.3 microns) and 2-inch pre-filters with a MERV 8 rating, the Mars HEPAC® offers sanitation previously not available from a major provider. Optional HEPA®® filter, ULPA (Ultra-Low Penetration Air) rated 99.99% of particles 0.12 micron and MERV 13 rated 2" pre-filters for extended usage application or high particulate. Most viruses, including all SARS-CoV-2, are 0.12 micron as a single virion (unattached to any fluid droplet) but transmission is typically through liquid droplets, which are larger.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicostd2-series-air-curtain-with-hepac-unheated
  • Famiglia di prodottoAir Curtains
  • Gruppo di famigliaCA (Clean Air) Series
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-05-02
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Lame d'aria
  • Clasificazione IFCBocchettone
  • Codice ETIMEC010067
  • Nome ETIMAir curtain without heat exchanger
  • Codice Uniclass 2015Pr_70_60_36_02
  • Descrizione Uniclass 2015Air curtains
  • Codice CSI MasterFormat 201423 34 33
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Air Curtains
  • Numero OmniClass23-33 31 11 13
  • Titolo OmniClassNon Heated Air Curtains