Pubblica i tuoi prodotti
Box riunioni Camden Four
Box riunioni Camden Four
Box riunioni Camden Four
Box riunioni Camden Four
Box riunioni Camden Four

    Box riunioni Camden Four

    Camden Four è la cabina ideale per riunioni di team e incontri informali.

    Prodotta in Europa e certificata TÜV-SÜD, unisce materiali di alta qualità a oltre 1.000 opzioni di colore RAL, per adattarsi a qualsiasi ambiente. All’interno, le panche rivestite con tessuto Camira e il tavolo in impiallacciato rovere naturale offrono un contesto accogliente, resistente e perfetto per conversazioni produttive.

    Illuminazione a LED integrata, ventilazione ultra-silenziosa e connettività completa (USB-A, USB-C, prese di corrente doppie e HDMI) rendono le riunioni luminose, confortevoli e sempre connesse. I sensori di movimento riducono i consumi energetici quando la cabina non è occupata.

    Realizzata con materiali riciclati e con una struttura modulare che facilita la manutenzione, Camden Four Meeting Pod rappresenta una soluzione sostenibile per qualsiasi spazio di lavoro.

    Prodotta in Europa · Certificata TÜV-SÜD · Personalizzazione colori

    Voce di capitolato
    • Size:
      Exterior H: 2250mm W: 2100mm D: 1280mm
      Interior H: 2040mm W: 2024mm D: 1217mm

      Soundproofing:
      Class B According to ISO 23351-1

      Lighting: Integrated neutral-tone LED system (4000k LED system)

      Power consumption: Standby mode: 1W, Standard use: 32W

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoCamden-four-meeting-booth
    • Famiglia di prodottoOffice Phone Booths
    • Gruppo di famigliaThe Camden Meeting Pod
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-09-19
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)2250
    • Larghezza (mm)2100
    • Profondità (mm)1280
    Relativo a
    • Materiale principaleMDF
    • Materiale secondarioLaminato
    • Progettato inRegno Unito
    • Prodotto inBulgaria
    • Peso Netto (Kg)755
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Cabina per ufficio

    Disponibilità Regionale

    Europa Nord America