Pubblica i tuoi prodotti
Box Riunioni Camden Two
Box Riunioni Camden Two
Box Riunioni Camden Two
Box Riunioni Camden Two

    Box Riunioni Camden Two

    The Camden Two Meeting Pod crea uno spazio privato e insonorizzato per incontri 1:1 focalizzati.

    Prodotto in Europa e certificato TÜV-SÜD, combina materiali premium con oltre 1.000 opzioni di colore RAL per adattarsi a qualsiasi ambiente. All’interno, le panche rivestite in tessuto Camira e il tavolo in impiallacciato rovere naturale offrono un contesto accogliente e resistente per conversazioni produttive.

    L’illuminazione LED integrata, la ventilazione ultra-silenziosa e la connettività completa (USB-A, USB-C, prese di corrente doppie, HDMI e ricarica wireless opzionale) rendono le riunioni luminose, confortevoli e sempre connesse. I sensori di movimento riducono i consumi energetici quando la cabina non è utilizzata.

    Realizzato con materiali riciclati e una struttura modulare che ne facilita la manutenzione, Camden Two Meeting Pod rappresenta una soluzione sostenibile per qualsiasi ambiente di lavoro.

    Prodotto in Europa · Certificato TÜV-SÜD · Personalizzazione colori gratuita

    Voce di capitolato
    • Size:
      Exterior  H: 2250mm W: 2100mm D: 1000mm
      Interior  H: 2040mm W: 2024mm D: 937mm

      Soundproofing:
      Class B According to ISO 23351-1

      Lighting: Integrated neutral-tone LED system (4000k LED system)

      Power consumption: Standby mode: 1W, Standard use: 32W

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoCamden-two-meeting-pod
    • Famiglia di prodottoOffice Phone Booths
    • Gruppo di famigliaThe Camden Meeting Pod
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-09-29
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)2250
    • Larghezza (mm)2100
    • Profondità (mm)1000
    Relativo a
    • Materiale principaleMDF
    • Materiale secondarioLaminato
    • Progettato inRegno Unito
    • Prodotto inBulgaria
    • Peso Netto (Kg)662
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Cabina per ufficio

    Disponibilità Regionale

    Europa Nord America