Pubblica i tuoi prodotti
Workstation
Workstation
Workstation
Workstation

    Workstation

    The Workstation è un ufficio privato all’interno dell’ufficio – progettato per lunghe chiamate, videoconferenze e momenti di massimo focus. Disegnato e prodotto in Europa, unisce elevate prestazioni acustiche, materiali premium e un’estetica pulita e senza tempo.

    Ogni dettaglio è studiato con attenzione per garantire comfort e produttività. Un’ampia scrivania ergonomica è adatta a una normale sedia da ufficio, mentre prese di corrente integrate, connettività USB-C/USB-A, HDMI, LAN e ricarica wireless mantengono sempre collegati i dispositivi. L’illuminazione LED neutra e la ventilazione ultra-silenziosa creano un ambiente luminoso e salubre che favorisce la concentrazione durante tutta la giornata.

    La personalizzazione è al centro del design: oltre 1.000 colori RAL e finiture in rovere naturale permettono di adattarlo all’identità del brand. Il vetro acustico triplex e la componentistica ingegnerizzata con precisione assicurano prestazioni durature e un aspetto moderno e professionale.

    Realizzato con materiali riciclati e una struttura modulare che ne facilita la manutenzione, Workstation Focus Pod rappresenta una soluzione sostenibile per qualsiasi ambiente di lavoro.

    Prodotto in Europa · Certificato TÜV-SÜD · Personalizzazione colori

    Voce di capitolato
    • Size:
      Exterior H: 2250mm W: 1040mm D: 1300mm
      Interior  H: 2040mm W: 926mm D: 1218mm

      Soundproofing:
      Class B According to ISO 23351-1

      Lighting: Integrated neutral-tone LED system (4000k LED system)

      Power consumption: Standby mode: 1W, Standard use: 17W

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoWorkstation
    • Famiglia di prodottoOffice Phone Booths
    • Gruppo di famigliaThe Workstation Focus Pod
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-09-25
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)2250
    • Larghezza (mm)1040
    • Profondità (mm)1300
    Relativo a
    • Materiale principaleMDF
    • Materiale secondarioLaminato
    • Progettato inRegno Unito
    • Prodotto inBulgaria
    • Peso Netto (Kg)280
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Cabina per ufficio

    Disponibilità Regionale

    Europa Nord America