Pubblica i tuoi prodotti
B Vent Spun Aluminum - TPO

B Vent Spun Aluminum - TPO


• Seamless one piece construction made from heavy gauge aluminum.
• Eliminates framed curbs.
• Seamless for high temperature torch-on roofing systems.
• 8” water height.
• Available sizes in one inch increments from 4″ to 12”.
• Menzies TPO Direct Weld™ for fast installation on TPO Roofing Systems.

Product Tags:
coated products, Thermoplastic Olefin coated, TPO, Ventilation Supplies


Specifiche tecniche
  • Rif. Unicob-vent-aluminum-tpo
  • Famiglia di prodottoFlat Roofing Products
  • Gruppo di famigliaAluminum B-Vent
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-05-20
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio zincato
  • Materiale secondarioThermoplastic olefin (TPO)
  • Progettato inCanada
  • Prodotto inCanada
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Impianto idraulico - Altro
  • Clasificazione IFCOggetto
  • Nome UNSPSCRoofing drains
  • Codice UNSPSC30151605
  • Codice CSI UniFormat IID2040
  • Titolo CSI UniFormat IIRain Water Drainage