Pubblica i tuoi prodotti
Menzies Blue Drain Seal™

Menzies Blue Drain Seal™

• Provides complete seal between drain and outlet pipe connections.
• Prevents water back-up damage when using insert drains.
• Available in sizes 3”, 4”, 5” and 6”.
• Available 24″ Screwdriver for Blue Drain Seal™.
• Listed to meet Canadian and U.S. standards by QAI. Meets CSA B79 and ASME A112.6.4.
• Receive a FREE 24″ screwdriver when you order 6 or more Blue Seals. Please request this in the ‘Order Comments’ box.
082418

Product Tags:
Drain Connector, Drain Expansion Joint, Drain Seal, Expansion Seal, Max Flo, Maxx Flo, MJ Clamp, OMG Seal, Pipe Connector, Rubber Seal, Seal, U Flow



Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoblue-drain-seal
  • Famiglia di prodottoFlat Roofing Products
  • Gruppo di famigliaBlue Drain Seal
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-05-20
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Progettato inCanada
  • Prodotto inCanada
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Impianto idraulico - Altro
  • Clasificazione IFCOggetto
  • Nome UNSPSCRoofing drains
  • Codice UNSPSC30151605
  • Codice CSI MasterFormat 201422 14 26.13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Roof Drains
  • Numero OmniClass23-13 41 39
  • Titolo OmniClassRoof Drains
  • Codice CSI UniFormat IID2040
  • Titolo CSI UniFormat IIRain Water Drainage