Pubblica i tuoi prodotti
Clamp-Tite Spun Copper Drain
Clamp-Tite Spun Copper Drain

    Clamp-Tite Spun Copper Drain

    • Clamping ring bolts down into compression fit mounting ring.
    • Stainless steel screw fastens die-cast aluminum strainer.
    • No vertical studs to interfere with membrane.
    • Lower clamping ring mount is embedded in the drain bowl. No bolts penetrating drain body.
    • Cast aluminum strainer.
    • All fasteners are stainless steel.
    • Listed to meet Canadian and U.S. standards by QAI. Meets CSA B79 and ASME A112.6.4.
    • For complete seal assurance this product works best when used with Menzies Blue Drain Seal.
    • Also available as No Hub outlet model.
    • Also available in TPO Direct Weld™.
    • Longer pipes available.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoclamptite-copper
    • Famiglia di prodottoFlat Roofing Products
    • Gruppo di famigliaClamp-Tite Copper Drains
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-10-01
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleRame
    • Materiale secondarioAlluminio
    • Progettato inCanada
    • Prodotto inCanada
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Scarico
    • Clasificazione IFCOggetto
    • Nome UNSPSCRoofing drains
    • Codice UNSPSC30151605
    • Codice CSI MasterFormat 201422 14 26.13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Roof Drains
    • Numero OmniClass23-13 41 39 13
    • Titolo OmniClassRoof Drains With Strainer
    • Codice CSI UniFormat IID2040
    • Titolo CSI UniFormat IIRain Water Drainage