Pubblica i tuoi prodotti
Commerical Spun Copper Drain

Commerical Spun Copper Drain

  • Stainless steel screw fastens die-cast aluminum strainer.
  • All fasteners are stainless steel.
  • Listed to meet Canadian and U.S. standards by QAI. Meets CSA B79 and ASME A112.6.4.
  • For complete seal assurance this product works best when used with Menzies Blue Drain Seal.
  • Also available in TPO Direct Weld™
  • Longer pipes available

011018


Product Tags:
Aluminum Drain, Approved Drain, Bowl Drain, Clamping Drain, Commercial Roof Drain, Copper Drain, Custom Drain, Flat Drain, Flat Roof Drain, No Bowl Drain, Paver Drain, Strainer Drain, Sundeck Drain, TPO Drain

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicocommercial-copper
  • Famiglia di prodottoFlat Roofing Products
  • Gruppo di famigliaCommercial Copper Drains
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-05-20
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleRame
  • Materiale secondarioAlluminio
  • Progettato inCanada
  • Prodotto inCanada
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Scarico
  • Clasificazione IFCOggetto
  • Nome UNSPSCRoofing drains
  • Codice UNSPSC30151605
  • Codice CSI MasterFormat 201422 14 26.13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Roof Drains
  • Numero OmniClass23-13 41 39 13
  • Titolo OmniClassRoof Drains With Strainer
  • Codice CSI UniFormat IID2040
  • Titolo CSI UniFormat IIRain Water Drainage