Pubblica i tuoi prodotti
OK - General lighting
Metalmek

OK - General lighting

Voce di capitolato
  • Mountings: • Suspended fitting • Surface mounted fitting Light emission: • direct • symmetric Projector body: • Sheet steel, painted with semi-bright white epoxy polyester powders Optical device: • Opal methacrylate diffuser Light source: • CRI ≥ 80 • 3000K • 4000K • Color tolerance: 3 Step MacAdam • Lifetime (Ta=25°C): 50000h L80B10 Wiring: • Class I • Feeding 220~240 V / 50-60 Hz Performance data: • Efficiency A+ • Protection level: IP40
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoOK-5953
  • Famiglia di prodottoSUSPENSION / CEILING FIXTURE
  • Gruppo di famigliaMETALMEK INDOOR
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-04-01
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)50
  • Larghezza (mm)165
Relativo a
  • Materiale principaleMetallo
  • Materiale secondarioPolicarbonato
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Altro
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • Codice ETIMEG000027
  • Nome ETIMLuminaires
  • Numero OmniClass23-35 47 11
  • Titolo OmniClassLighting Fixtures
  • Codice CSI UniFormat IID50
  • Titolo CSI UniFormat IIELECTRICAL