Pubblica i tuoi prodotti
F1100-C-RS Floor Drain with Rectangular Strainer
MIFAB

F1100-C-RS Floor Drain with Rectangular Strainer

MIFAB® F1100-C-RS Series lacquered cast iron floor drain with anchor flange, cast iron membrane clamp ring with primary and secondary weepholes for waterproofing membrane, and “RS” (specify size) rectangular (specify material finish) strainer. (For non-membrane floors, use MIFAB F1100-RS Series.) Please note 5”x17” sized strainer available in stainless steel only. For RS48, grate style is different compared to larger model.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicof1100-c-rs-floor-drain-with-rectangular-strainer
  • Famiglia di prodottoDrains
  • Gruppo di famigliaFloor and Area Drains » Finished Floor and Area Drains
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-02-26
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleGhisa
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Scarico
  • Codice Uniclass 2015Ss_50_30_08
  • Descrizione Uniclass 2015Below ground gravity drainage systems
  • Codice CSI MasterFormat 201422 13 19.13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Sanitary Drains
  • Numero OmniClass23-31 27 00
  • Titolo OmniClassFloor Drains
  • Codice CSI UniFormat IID20
  • Titolo CSI UniFormat IIPLUMBING

Disponibilità Regionale

Nord America
Stati Uniti