Pubblica i tuoi prodotti
R1200-BUV Large Sump Roof Drain with Fixed Extension, Sump Receiver and Deck Clamp
MIFAB

R1200-BUV Large Sump Roof Drain with Fixed Extension, Sump Receiver and Deck Clamp

MIFAB® R1200-BUV Series lacquered cast iron deep sump roof drain with 15” diameter anchor flange, sump receiver, gasketed fixed extension (specify height-2”, 3” or 4”- V2,-V3 or -V4), underdeck clamp, cast iron waterproofing membrane clamp ring with integral gravel stop, and standard self-locking polyethylene dome strainer with a free area of 125 square inches.
Voce di capitolato
  • SKUs: R1202-BUV, R1203-BUV, R1204-BUV, R1205-BUV, R1206-BUV, R1208-BUV
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicolarge-sump-roof-drain-with-fixed-extension-sump-receiver-and-deck-clamp
  • Famiglia di prodottoDrains
  • Gruppo di famigliaRoof Drains » Sump Drains
  • TipoDocumentazione (solo informazioni)
  • Data di pubblicazione2021-02-26
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleGhisa
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Scarico
  • Nome UNSPSCRoofing drains
  • Codice UNSPSC30151605
  • Codice Uniclass 2015Ss_30_75
  • Descrizione Uniclass 2015Roof, floor and paving drainage systems
  • Codice CSI MasterFormat 201422 14 26.13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Roof Drains
  • Numero OmniClass23-13 41 39
  • Titolo OmniClassRoof Drains
  • Codice CSI UniFormat IID2040
  • Titolo CSI UniFormat IIRain Water Drainage

Disponibilità Regionale

Nord America
Stati Uniti