Pubblica i tuoi prodotti
MI-GARD Floor Drain Trap Seal
MIFAB

MI-GARD Floor Drain Trap Seal

The MIFAB® MI-GARD® Series inline floor drain trap seal with UV resistant ABS plastic frame, silicon rubber sealing flapper and four flexible sealing ribs. Tested and certified to the ASSE 1072 Standard and listed with IAPMO and I.P.C. Specify connection size (1 1/2”, 2”, 3”, 3 1/2”, 4” or 6”).
Voce di capitolato
  • SKUs: MI-GARD-1.5, MI-GARD-2, MI-GARD-3, MI-GARD-3.5, MI-GARD-4, MI-GARD-6
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicomi-gard-1-5-floor-drain-trap-seal
  • Famiglia di prodottoTrap Seal Primers
  • Gruppo di famigliaOther
  • TipoDocumentazione (solo informazioni)
  • Data di pubblicazione2021-02-26
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Scarico

Disponibilità Regionale

Nord America
Stati Uniti