Pubblica i tuoi prodotti
R1200-JD-STR
MIFAB

R1200-JD-STR


MIFAB® R1200-JD-STR Series lacquered cast iron large sump 15” diameter roof drain with anchor flange, large cast iron water proofing membrane clamp ring with four bolt pattern, integral gravel stop and standard self-locking cast iron dome strainer with a free area of 103 square inches. W/A8-BP-STR lacquered 18 gauge sump pan 30” x 30” and HS-8 hardware.

Voce di capitolato
  • Large Sump Roof Drain with Extension Hardware and Sump Pan- New or Replacement

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicor1200-jd-str
  • Famiglia di prodottoDrains
  • Gruppo di famigliaRoof Drains » Sump Drains
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-09-05
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleGhisa
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Scarico
  • Nome UNSPSCRoofing drains
  • Codice UNSPSC30151605
  • Codice CSI MasterFormat 201422 14 26.13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Roof Drains
  • Numero OmniClass23-13 41 39
  • Titolo OmniClassRoof Drains