Pubblica i tuoi prodotti
Minimalist Systems - Sistema di finestre scorrevoli minimaliste - MS81 a 4 ante - faccia a faccia
Minimalist Systems - Sistema di finestre scorrevoli minimaliste - MS81 a 4 ante - faccia a faccia

    Minimalist Systems - Sistema di finestre scorrevoli minimaliste - MS81 a 4 ante - faccia a faccia

    MS81 – Il minimalismo architettonico al suo meglio

    Il sistema scorrevole MS81 incarna l'essenza del minimalismo architettonico.

    Con il 99% di superficie vetrata*, supporta pannelli di vetratura del peso di oltre una tonnellata, mantenendo al contempo un profilo centrale eccezionalmente sottile di soli 23 mm.

    Questo design massimizza la superficie vetrata visibile, offrendo trasparenza a tutta altezza e una vista panoramica ininterrotta.

    Completamente incassato nella struttura, l'MS81 offre un'integrazione pura e senza soluzione di continuità con l'architettura.

    Può ospitare vetrate fino a 6 m × 3 m, garantendo un isolamento termico ottimale.

    Tra le caratteristiche opzionali figurano la chiusura elettrica, la motorizzazione e opzioni di personalizzazione avanzate, che combinano prestazioni, sicurezza e design minimalista.

    L'MS81 è ideale per progetti di alta gamma in cui eleganza, prestazioni tecniche e massima luce naturale sono di primaria importanza.

    *Per un sistema scorrevole a 2 pannelli di dimensioni 4000 mm (L) × 2500 mm (A).

    “Un mondo che vede l'arte e l'ingegneria separate non vede il mondo come un intero.” – Edmund Happold

    Voce di capitolato
      • Specifiche tecniche – MS81 (Sistemi minimalisti)

      Dimensioni massime

      Altezza: fino a 6.000 mm

      Larghezza: illimitata

      Superficie vetrata massima per anta: 19 m² (formato possibile: 6.000 × 3.210 mm)

      Peso massimo dell'anta: 1.200 kg

      Numero di binari: illimitato

      • Prestazioni termiche (per un sistema scorrevole a 2 pannelli)

      Trasmittanza termica (Uw): 1,4 W/m²K

      Coefficiente di trasmissione termica del vetro (Ug): 1,0 W/m²K

      • Finiture e personalizzazione

      Sistema di personalizzazione e inserimento esclusivo

      Progetto completamente su misura con opzioni uniche

      Disponibile in lacca RAL, finiture testurizzate e rivestimenti anodizzati

      • Prestazioni e resistenza ambientali

      Permeabilità all'aria: Classe A4

      Impermeabilità all'acqua: Classe E7A

      Resistenza al vento: Classe VB3

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoMinimalist-sliding-window-system-4-leaf-MS81
    • Famiglia di prodottoMinimalist sliding window system
    • Gruppo di famigliaMS81
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-03-12
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)6000
    • Larghezza (mm)6000
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Progettato inFrancia
    • Prodotto inFrancia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectFinestre - Apertura scorrevole
    • Clasificazione IFCFinestra
    • Codice Uniclass 2015Ss_25_30_95_96
    • Descrizione Uniclass 2015Window walling systems
    • Numero OmniClass23-17 13 00
    • Titolo OmniClassWindows