Pubblica i tuoi prodotti
Bamboo Supreme Orizzontale Caramel
Bamboo Supreme Orizzontale Caramel
Bamboo Supreme Orizzontale Caramel
Bamboo Supreme Orizzontale Caramel

    Bamboo Supreme Orizzontale Caramel

    MOSO® Bamboo Supreme è composto da due strati di bambù, quello superiore con spessore di 4 mm mentre lo strato di supporto è pressato trasversalmente. Lo spessore totale della pavimentazione è di 10 mm, quindi relativamente sottile se paragonato agli altri pavimenti in legno. Tuttavia, come per ogni altro legno, la regola di base è: più è spesso, meno è stabile il legno (restringimento/rigonfiamento). Lo spessore complessivo di 10 mm con uno strato di usura di 4 mm è l’ideale connubio tra durata e stabilità offrendo quindi una perfetta soluzione per circostanze difficili, come installazioni su riscaldamento a pavimento e/o installazioni per aree ad alto traffico.

    Mettiti in contatto con MOSO Bamboo

    Voce di capitolato
    • • Codice: BF-LA459

      • Orizzontale, Caramel, Verniciato, Spigolo vivo

      • Dimensioni: 970x95x10mm

      • Pavimenti in bamboo a 2 strati

      • Installazione: Completamente incollata

      • Densità (Toplayer): +/- 700 kg/m3 (OR/VE)

      • Spessore dello strato di usura: ca. 4 mm

      • Coefficiente di dilatazione bambù: 0,14% per 1% di variazione dell’umidità (OR/VE)

      • Equilibrio MC: 10% a 20°C e 65% umidità relativa dell’aria (OR/VE) 8% a 20°C e 50% umidità relativa dell’aria (OR/VE)

      • Resistenza all’impronta - Durezza Brinell: ≥ 4 kg/mm2 (OR/VE) (EN 1534)

      • Resistenza all’abrasione 2): ≥ 5000 Giri (WR2) (OR/VE) (EN 13696)

      • Reazione al fuoco: Classe Cfl-s1 (EN 13501-1)

      • Resistenza allo scivolamento 2): USRV 22 (OR/VE) (CEN/TS 15676) /R 10 (DIN 51130)

      • Conduttività termica: 0,17 W/mK (OR/VE) (EN 12667)

      • Resistenza termica: 0,0588 m2K/W (EN 12667)

      • Classe di utilizzo: Classe 1 (EN 335)

      • Classificazione d’uso: Classe 31 (OR/VE), (EN 685)

      • CO2 neutri: rapporto LCA TU Delft (ISO 14040/44) (www.moso-bamboo.com/lca)

      • Dichiarazioni Ambientali di Prodotto - EPD (EN 15804) (www.moso-bamboo.com/epd)

      • FSC®: Prodotti disponibili con certificazione FSC® su richiesta

      • Contributo LEED BD+C - v4: MR 1, MR 2, MR 3 (FSC®), EQ 2 v2009: MR 6, MR 7 (FSC®), IEQ 4.3

      • Garanzia: 30 anni

      2) Solo per le versioni verniciate.

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoBF-LA459
    • Famiglia di prodottoMOSO Bamboo Supreme
    • Gruppo di famigliaBamboo Flooring
    • TipoMateriale di costruzione
    • Data di pubblicazione2021-11-08
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)970
    • Larghezza (mm)95
    • Profondità (mm)10
    Relativo a
    • Materiale principaleBambù
    • Progettato inPaesi Bassi
    • Prodotto inCina
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Pavimenti - Altro
    • Clasificazione IFCFloor
    • Numero OmniClass23-15 17 00
    • Titolo OmniClassFloor Coverings