Pubblica i tuoi prodotti
Bamboo Industriale Verticale Natural
Bamboo Industriale Verticale Natural
Bamboo Industriale Verticale Natural

    Bamboo Industriale Verticale Natural

    Le pavimentazioni MOSO® Bamboo Industriale sono piccole tavole composte da strisce di bambù massiccio che creano la specifica immagine del pavimento industriale. Queste tavole sono formate da strisce fasciate insieme con un nastro. L’installatore del pavimento, incolla le tavole sul sottofondo, le leviga per rimuovere il nastro che le fascia, riempie gli spazi ed infine 
    finisce la superficie. Essendo composta da piccole strisce, questa pavimentazione è molto stabile e rappresenta la soluzione perfetta per ambientazioni con riscaldamento a pavimento. Questo pavimento ha lo strato d’usura più spesso di tutti i prodotti MOSO®: fino a 15 mm!

    Mettiti in contatto con MOSO Bamboo

    Voce di capitolato
    • • Codice: BF-PR300
      • Verticale, Natural, Grezzo, Junta seca
      • Dimensioni: 280x140x10mm
      • Parquet in bamboo industriale
      • Installazione: Completamente incollata
      • Densità (Prodotto): +/- 700 kg/m3 (VE),
      • Spessore dello strato di usura: ca. 10mm
      • Coefficiente di dilatazione bambù: 0,14% per 1% di variazione dell’umidità (VE)
      • Equilibrio MC: 10% a 20°C e 65% umidità relativa dell’aria (VE) 8% a 20°C e 50% umidità relativa dell’aria (VE)
      • Resistenza all’impronta - Durezza Brinell: ≥ 4 kg/mm2 (VE) (EN 1534)
      • Reazione al fuoco: Classe Cfl-s1 (VE) (EN 13501-1)
      • Emissione di formaldeide: Classe E0 (< 0,025 mg/m3) 1) / La classe E0 è una classe di emissione di formaldeide non ufficiale ma è comunemente usata per indicare i prodotti che hanno emissioni molto basse, non rilevabili (nd) oppure fabbricati con collanti senza aggiunta di formaldeide (NAF). I prodotti in classe E0 sono automaticamente qualificati secondo la classe ufficiale E1 in accordo alla normativa EN 717-1. Classe E1 (< 0,124 mg/m3, EN 717-1)
      • Conduttività termica: 0,17 W/mK (VE) (EN 12667)
      • Resistenza termica: 0,0588 m2K/W (VE) (EN 12667)
      • Classe di utilizzo: Classe 1 (EN 335)
      • Classificazione d’uso: Classe 34 (VE) (EN 685)
      • CO2 neutri: rapporto LCA TU Delft (ISO 14040/44) (www.moso-bamboo.com/lca)
      • Dichiarazioni Ambientali di Prodotto - EPD (EN 15804) (www.moso-bamboo.com/epd)
      • Contributo LEED BD+C - v4: MR 1, MR 2, MR 3 (FSC®), EQ 2 v2009: MR 6, IEQ 4.3
      • Garanzia: 30 anni

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoBF-PR300
    • Famiglia di prodottoMOSO Bamboo Industriale
    • Gruppo di famigliaBamboo Flooring
    • TipoMateriale di costruzione
    • Data di pubblicazione2021-11-04
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)280
    • Larghezza (mm)140
    • Profondità (mm)10
    Relativo a
    • Materiale principaleBambù
    • Progettato inPaesi Bassi
    • Prodotto inCina
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Pavimenti - Altro
    • Clasificazione IFCFloor
    • Numero OmniClass23-15 17 00
    • Titolo OmniClassFloor Coverings