Pubblica i tuoi prodotti
Bamboo Elite Premium Density White
Bamboo Elite Premium Density White
Bamboo Elite Premium Density White

    Bamboo Elite Premium Density White

    Il pavimento MOSO® Bamboo Elite Premium è una plancia di grande formato realizzata  con tre strati di bambù; lo strato centrale è posto trasversalmente per ottimizzare la  stabilità dell’elemento. Le dimensioni delle doghe sono superiori rispetto alla collezione  Bamboo Elite e l’incastro a click è studiato per facilitare l’installazione.

    Mettiti in contatto con MOSO Bamboo

    Voce di capitolato
    • • Codice: BF-EL200-02

      • Premium Density, White, Verniciato Tinto (extra opaco), Nano Bisellatura

      • Dimensioni: 1850x190x15mm

      • Parquet in bamboo con incastro a clic

      • Installazione: Con sistema click, flottante, completamente incollata

      • Densità (Toplayer): +/- 1050 kg/m3 (D)

      • Spessore dello strato di usura: ca. 4 mm

      • Resistenza all’impronta - Durezza Brinell: ≥ 9,5 kg/mm2 (D) (EN 1534)

      • Reazione al fuoco: Classe Bfl-s1 (D) (EN 13501-1)

      • Emissione di formaldeide: Classe E0 (< 0,025 mg/m3) 1) / La classe E0 è una classe di emissione di formaldeide non ufficiale ma è comunemente usata per indicare i prodotti che hanno emissioni molto basse, non rilevabili (nd) oppure fabbricati con collanti senza aggiunta di formaldeide (NAF). I prodotti in classe E0 sono automaticamente qualificati secondo la classe ufficiale E1 in accordo alla normativa EN 717-1. Classe E1 (< 0,124 mg/m3, EN 717-1)

      • Conduttività termica: 0,19 W/mK (D) (EN 12667)

      • Resistenza termica: 0,0725m2K/W (D) (EN 12667)

      • Classe di utilizzo: Classe 1 (EN 335)

      • Classificazione d’uso: Classe 33 (D) (EN 685)

      • CO2 neutri: rapporto LCA TU Delft (ISO 14040/44) (www.moso-bamboo.com/lca)

      • Dichiarazioni Ambientali di Prodotto - EPD (EN 15804) (www.moso-bamboo.com/epd)

      • FSC®: Prodotti disponibili con certificazione FSC® su richiesta

      • Contributo LEED BD+C - v4: MR 1, MR 2, MR 3 (FSC®), EQ2 v2009: MR 6, MR 7 (FSC®), IEQ 4.3

      • Contributo BREEAM: HEA 2, MAT 1, MAT 3 (FSC®), MAT 5 (D)

      • Garanzia: 30 anni

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoBF-EL200-02
    • Famiglia di prodottoMOSO Bamboo Elite Premium
    • Gruppo di famigliaBamboo Flooring
    • TipoMateriale di costruzione
    • Data di pubblicazione2021-11-08
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)1850
    • Larghezza (mm)190
    • Profondità (mm)15
    Relativo a
    • Materiale principaleBambù
    • Progettato inPaesi Bassi
    • Prodotto inCina
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Pavimenti - Altro
    • Clasificazione IFCFloor
    • Numero OmniClass23-15 17 00
    • Titolo OmniClassFloor Coverings