Pubblica i tuoi prodotti
Excel Electric Group - Cable Tray System

Excel Electric Group - Cable Tray System

Excel EZ-Fit tray is manufactured from 0.7 - 1.0 mm steel in sizes from 50-900 mm widths. As with our trunking bodies the larger widths are indented with strengthening grooves. Each size in the range is supported by availability of a full range of fittings. The integral couplers ensure the quickest possible fixing time – with no need for couplers or earth tags.

Voce di capitolato
  • Measurements:
    Height : 25, 50 mm
    Width  : 50, 75, 100, 150, 225, 300, 450, 600 mm

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoExcel_Electric_Group_Cable_Tray
  • Famiglia di prodottoExcel Electric Group
  • Gruppo di famigliaRevit Libraries (.rvt)
  • TipoMontaggio (oggetti multipli)
  • Data di pubblicazione2021-02-03
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Materiale secondarioAltro
  • Progettato inIrlanda
  • Prodotto inIrlanda
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianti elettrici - Distribuzione
  • Classificazione IFCDistribuzione elettrica
  • Codice ETIMEC000047
  • Nome ETIMCable tray/wide span cable tray
  • Nome UNSPSCCable accessories
  • Codice UNSPSC26121630
  • Codice Uniclass 2015Pr_65_70_11
  • Descrizione Uniclass 2015Cable management and accessories
  • Codice CSI MasterFormat 201426 05 36
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Cable Trays for Electrical Systems
  • Numero OmniClass23-35 33 19
  • Titolo OmniClassElectrical Cable Trays
  • Codice CSI UniFormat IID5010
  • Titolo CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution