Pubblica i tuoi prodotti
Walkable Cable Trays

Walkable Cable Trays

The system is created as an innovative product for media routing for rough use in body shell production in the automotive industry. With the application-specific material thicknesses of the most important components in 1.5 mm or 2.0 mm, a side height of 60 mm, 100 mm, 110 mm and extensive accessories, the use of the BKS system is also tailored to other industries in plant construction.

Contained Cable Trays: RSUS, RSSUP, RSSKP, RSQLS, RSBS

Voce di capitolato
  • Measurements:
    Height : 60, 100, 110 mm
    Width  : 100 - 600 mm

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoNiedax_Walkable_Cable_Trays
  • Famiglia di prodottoNiedax
  • Gruppo di famigliaRevit Libraries (.rvt)
  • TipoMontaggio (oggetti multipli)
  • Data di pubblicazione2023-08-17
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Materiale secondarioAltro
  • Progettato inGermania
  • Prodotto inGermania
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianti elettrici - Distribuzione
  • Classificazione IFCDistribuzione elettrica
  • Codice ETIMEC000047
  • Nome ETIMCable tray/wide span cable tray
  • Nome UNSPSCCable accessories
  • Codice UNSPSC26121630
  • Codice Uniclass 2015Pr_65_70_11
  • Descrizione Uniclass 2015Cable management and accessories
  • Codice CSI MasterFormat 201426 05 36
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Cable Trays for Electrical Systems
  • Numero OmniClass23-35 33 19
  • Titolo OmniClassElectrical Cable Trays
  • Codice CSI UniFormat IID5010
  • Titolo CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution