Pubblica i tuoi prodotti
Wire Mesh Tray System
Wire Mesh Tray System
Wire Mesh Tray System
Wire Mesh Tray System

    Wire Mesh Tray System

    Wire Mesh Tray is lightweight, flexible and easy to install. Due to its small surface area there is no accumulation of dirt or humidity. All kinds of fitings can easily be done on-site. Simply get straight sections of the mesh tray, a few accessories like the universal splice kit and a bolt cutter and you are ready to go.
    The Niedax Wire Mesh Tray is available in many finishes and can be used in industrial and commercial environments, inside and outside.

    Contains Mesh Tray: MTC

    Voce di capitolato
    • Measurements:
      Height : 30, 54, 105 mm
      Width  : 50 - 600 mm

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoNiedax_Mesh_Tray
    • Famiglia di prodottoNiedax
    • Gruppo di famigliaRevit Libraries (.rvt)
    • TipoMontaggio (oggetti multipli)
    • Data di pubblicazione2019-07-31
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Materiale secondarioAltro
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectImpianti elettrici - Distribuzione
    • Classificazione IFCDistribuzione elettrica
    • Codice ETIMEC000853
    • Nome ETIMMesh cable tray
    • Nome UNSPSCCable accessories
    • Codice UNSPSC26121630
    • Codice Uniclass 2015Pr_65_70_11
    • Descrizione Uniclass 2015Cable management and accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201426 05 36
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Cable Trays for Electrical Systems
    • Numero OmniClass23-35 33 19
    • Titolo OmniClassElectrical Cable Trays
    • Codice CSI UniFormat IID5010
    • Titolo CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution