Pubblica i tuoi prodotti
Allround Cable Ladders
Allround Cable Ladders
Allround Cable Ladders

    Allround Cable Ladders

    The side rails of the Allround cable ladders consist of oval, closed tubular profiles and therefore ideally close the gap between the classic cable ladders and the wide span cable ladders.

    They are used for industrial and building installations both indoors and outdoors. The high mechanical strength, achieved through optimized use of materials and welded rungs, allows an enormous load capacity with large mounting distances.

    The complete system accessories including mounting material allow vertical and horizontal laying and routing of cables and lines.

    Contains Allround Cable Ladder: KRC, KRO

    Voce di capitolato
    • Measurements:
      Height : 60 mm
      Width  : 100 - 1000 mm

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoNiedax_Allround_Cable_Ladders
    • Famiglia di prodottoNiedax
    • Gruppo di famigliaRevit Libraries (.rvt)
    • TipoMontaggio (oggetti multipli)
    • Data di pubblicazione2020-10-28
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Materiale secondarioAltro
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectImpianti elettrici - Distribuzione
    • Classificazione IFCDistribuzione elettrica
    • Codice ETIMEC000854
    • Nome ETIMCable ladder/wide span cable ladder
    • Nome UNSPSCCable accessories
    • Codice UNSPSC26121630
    • Codice Uniclass 2015Pr_65_70_11
    • Descrizione Uniclass 2015Cable management and accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201426 05 36
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Cable Trays for Electrical Systems
    • Numero OmniClass23-35 33 19
    • Titolo OmniClassElectrical Cable Trays
    • Codice CSI UniFormat IID5010
    • Titolo CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution