Pubblica i tuoi prodotti
Eclat_Wall Painting
Eclat_Wall Painting
    Novacolor

    Eclat_Wall Painting

    Eclat_Wall Painting è un rivestimento decorativo dinamico ad effetto metallizzato. La luce riflessa dalla superficie ne influenza l'effetto estetico. La superficie illuminata verrà distinta da minuscoli punti di luce superficiali in grado di creare un effetto di luminosità tridimensionale.

    Mettiti in contatto con Novacolor

    Voce di capitolato
    • Eclat_Wall Painting crea un rivestimento protettivo dotato di elevata idrorepellenza e buona permeabilità, che conferiscono alla finitura un'ottima traspirabilità e resistenza all'acqua piovana. Eclat_Wall Painting è idoneo per interventi anche in ambienti dalle condizioni severe ed in climi caratterizzati da forti sbalzi termici stagionali. Grazie alla sua particolare formulazione ed alla presenza di un additivo antimuffa, preserva le superfici trattate dalla formazione di muffe, alghe e muschio anche nel caso di finitura decorativa su rivestimenti termici a cappotto.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoEclat-wall-painting
    • Famiglia di prodottoDecorative products
    • Gruppo di famigliaMetallics
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-03-08
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principalePitture
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Pitture, smalti e finiture
    • Clasificazione IFCTexture
    • Nome UNSPSCFinishing materials and products
    • Codice UNSPSC301519
    • Codice Uniclass 2015Ss_40_90_60_20
    • Descrizione Uniclass 2015Decorative varnish or lacquer systems
    • Codice CSI MasterFormat 201409 94 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Decorative Finishing
    • Numero OmniClass23-15 21 11 13
    • Titolo OmniClassTextured Paints
    • Codice CSI UniFormat IIC3010
    • Titolo CSI UniFormat IIWall Finishes