Pubblica i tuoi prodotti
Praga
Praga
Praga
Praga
Praga
    Paver

    Praga

    Piccolo e versatile, queste sono le cararatteristiche principali di Praga, un massello autobloccante innovativo che può essere utilizzato da solo per pavimentare aree pedonali di alto valore architettonico o, abbinato a Vienna, per realizzare grandi superfici pavimentate di alto impatto estetico e di elevate caratteristiche prestazionali. Praga, date le sue ridotte dimensioni (6x6 cm, che non ne inficiano però nè l’autobloccanza nè la resistenza), in abbinamento con altri masselli più grandi (in special modo Vienna) consente al progettista di realizzare perimetrature, disegni geometrici anche complessi, bordure e altri elementi compositivi che impreziosiscono le pavimentazioni.
    Voce di capitolato
    • Dimensioni: 6,0 x 6,0 cm Spessore: 6 cm Peso: 136 kg/mq
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoPraga
    • Famiglia di prodottoSelf-locking flooring
    • Gruppo di famigliaDesign series
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-05-31
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleCalcestruzzo
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Autobloccanti e drenanti
    • Clasificazione IFCFloor
    • Nome UNSPSCFlooring
    • Codice UNSPSC301617
    • Codice Uniclass 2015EF_30_20
    • Descrizione Uniclass 2015Floors
    • Codice CSI MasterFormat 201409 60 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Flooring
    • Numero OmniClass23-15 17 13 17
    • Titolo OmniClassMasonry Flooring
    • Codice CSI UniFormat IIB1010
    • Titolo CSI UniFormat IIFloor Construction